Publique sus productos
Lundhs Emerald Wall Tiles
Lundhs Emerald Wall Tiles
Lundhs Emerald Wall Tiles

    Lundhs Emerald Wall Tiles

    Traducido por Google,
    LUNDHS Emerald es una piedra natural de fondo oscuro, casi negro, con brillantes cristales azulados. Es un material 100% natural, extraído de la montaña y cortado en paneles/baldosas con una selección de diferentes acabados y tamaños para la decoración de paredes y revestimientos. Es un material versátil que se combina fácilmente con otros materiales de construcción o que destaca como elemento único. Disponible en cuatro acabados superficiales diferentes: * Pulido (liso, brillante) * Caricias (texturizado, brillante) * Seda (texturizado, mate) * Apomazado (liso, mate)

    Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

    Especificaciones
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Caress, Silk/Leather, Honed Weight 2700 kg/m3.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLundhs_Emerald_Wall_Tiles
    • Familia de productoWall panels/Tiles
    • Grupo de productosFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-04
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Material secundarioPiedra
    • Diseñado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Superficie
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
    • Descripción Uniclass 2015Natural stone panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13 11
    • Título OmniClass Natural Stone Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica