Publique sus productos
Lundhs Ocean Floor Tiles

Lundhs Ocean Floor Tiles

Traducido por Google,

Lundhs Ocean tiene un fondo verde grisáceo con pequeños cristales de feldespato azulado. Es un material 100% natural, extraído de la montaña y luego cortado en baldosas con una selección de acabados y tamaños para alternativas de pisos de usos múltiples. Es un material versátil para todo tipo de pavimentos y escaleras, fácilmente combinable con otros materiales de construcción, o como solución destacada. Lundhs Ocean es muy uniforme en color y calidad, y obtiene una alta puntuación en relación costo-rendimiento.

Disponible en seis acabados superficiales diferentes:

* Pulido (una superficie lisa y brillante)
* Pulido (una superficie mate lisa)
* Caricia (una superficie brillante de textura ligera)
* Seda (una superficie mate texturizada)
* Flameado (una superficie de textura rugosa con un color más claro, sin brillo)
* Waterjet (superficie texturizada de color medio, sin brillo)

Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

Especificaciones
  • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite.
    Cut to size for large projects.
    Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm.
    Recommended suface finishes for flooring: Polished, Honed, Caress, Silk/Leather, Water Jet, Flamed.
    Weight 2730 kg/m3.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLundhs_Ocean_Floor_Tiles
  • Familia de productoFlooring/Tiles
  • Grupo de productosFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-04
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalPiedra
  • Material secundarioPiedra
  • Diseñado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_57
  • Descripción Uniclass 2015Natural stone tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13
  • Título OmniClass Floor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica