Publique sus productos
Lundhs Antique Facade Cladding

Lundhs Antique Facade Cladding

Traducido por Google,

LUNDHS Antique es una piedra marrón natural pura con cristales azules/morados. A diferencia de los materiales de construcción artificiales, LUNDHS Antique brinda una apariencia única que solo se puede encontrar en un material natural. Es una piedra 100% natural, extraída de la montaña, luego cortada en paneles/baldosas con una selección de acabados y tamaños adecuados para la decoración de paredes y revestimientos. Para garantizar el nivel requerido de consistencia en cuanto al color y la calidad, se selecciona cuidadosamente con una distribución limitada de Lundhs.

Acabados superficiales disponibles:

* Pulido (superficie lisa y brillante)

* Pulido (superficie mate lisa)

* Seda (superficie mate de textura ligera)

* Flameado (superficie texturizada seca, de color claro)

* Waterjet (superficie con textura seca, color claro)

Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

Especificaciones
  • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite.

    Available as "cut to size" for projects upon request.

    Thickness; 20mm, 30mm

    Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

    Weight 2700 kg/m3 .

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLundhs_Antique_Wall_Tiles-copy
  • Familia de productoFacade Cladding
  • Grupo de productosFacade Cladding
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPiedra
  • Material secundarioPiedra
  • Diseñado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
  • Descripción Uniclass 2015Natural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13 11
  • Título OmniClass Natural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica