Publique sus productos
Lundhs Blue Facade Cladding
Lundhs Blue Facade Cladding
Lundhs Blue Facade Cladding
Lundhs Blue Facade Cladding
Lundhs Blue Facade Cladding
Lundhs Blue Facade Cladding
Lundhs Blue Facade Cladding
Lundhs Blue Facade Cladding

    Lundhs Blue Facade Cladding

    Traducido por Google,

    LUNDHS Blue es una piedra natural pura para decorar paredes, vestíbulos y pasillos. Es un material 100 % natural, extraído de la montaña, y luego refinado en paneles/baldosas en diferentes acabados superficiales y tamaños adecuados para la decoración de paredes y revestimientos. Las piedras naturales de Lundhs son productos de alto rendimiento con una apariencia única.

    LUNDHS Blue no tendrá reducción de brillo o decoloración por limpieza repetida, exposición al sol o temperaturas. LUNDHS Blue también se conoce como la Perla Azul original, caracterizada por sus cristales de feldespato azul de tamaño mediano.

    Acabados superficiales disponibles:

    * Pulido (superficie lisa y brillante)

    * Pulido (superficie mate lisa)

    * Seda (superficie mate de textura ligera)

    * Flameado (superficie texturizada seca, de color claro)

    * Waterjet (superficie con textura seca, color claro)

    Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

    Especificaciones
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite.

      Available as "cut to size" for projects upon request.

      Thickness; 20mm, 30mm

      Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

      Weight 2700 kg/m3 .

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLundhs_Blue_Wall_Tiles-copy
    • Familia de productoFacade Cladding
    • Grupo de productosFacade Cladding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Material secundarioPiedra
    • Diseñado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Superficie
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
    • Descripción Uniclass 2015Natural stone panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13 11
    • Título OmniClass Natural Stone Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica