Publique sus productos
Lundhs Royal Facade Cladding
Lundhs Royal Facade Cladding
Lundhs Royal Facade Cladding
Lundhs Royal Facade Cladding
Lundhs Royal Facade Cladding

    Lundhs Royal Facade Cladding

    Traducido por Google,

    LUNDHS Royal es una piedra natural con grandes cristales de color azul brillante sobre un fondo grisáceo. Es un material 100% natural, extraído de la montaña, luego cortado en paneles/baldosas en una selección de acabados y tamaños adecuados para la decoración de paredes y revestimientos. LUNDHS Royal le da a la pared un aspecto luminoso vivo, sin ser lujoso.

    Acabados superficiales disponibles:

    * Pulido (superficie lisa y brillante)

    * Pulido (superficie mate lisa)

    * Seda (superficie mate de textura ligera)

    * Flameado (superficie texturizada seca, de color claro)

    * Waterjet (superficie con textura seca, color claro)

    Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

    Especificaciones
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite.

      Available as "cut to size" for projects upon request.

      Thickness; 20mm, 30mm

      Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

      Weight 2700 kg/m3 .

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLundhs_Royal_Wall_Tiles-copy
    • Familia de productoFacade Cladding
    • Grupo de productosFacade Cladding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Material secundarioPiedra
    • Diseñado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Superficie
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
    • Descripción Uniclass 2015Natural stone panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13 11
    • Título OmniClass Natural Stone Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica