Publique sus productos
Lundhs Marina Facade Cladding

Lundhs Marina Facade Cladding

Traducido por Google,

LUNDHS Marina se reconoce por sus grandes cristales de feldespato azulado de acero sobre un fondo gris. LUNDHS Marina es un material 100 % natural extraído de la montaña y luego refinado en baldosas con una selección de acabados y tamaños adecuados para las paredes. Las piedras naturales de Lundhs son productos de alto rendimiento con una apariencia única. LUNDHS Marina no tiene reducción de brillo ni decoloración del color debido a la limpieza repetida o la exposición al sol o la temperatura. Se recomienda para áreas muy transitadas, debido a su extrema resistencia al rayado y casi 0% de absorción sin problemas de manchas.

Acabados superficiales disponibles:

* Pulido (superficie lisa y brillante)

* Pulido (superficie mate lisa)

* Seda (superficie mate de textura ligera)

* Flameado (superficie texturizada seca, de color claro)

* Waterjet (superficie con textura seca, color claro)


Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

Especificaciones
  • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. 

    Available as "cut to size" for projects upon request.

    Thickness; 20mm, 30mm

    Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

    Weight 2700 kg/m3 .

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLundhs_Marina_Wall_Tiles-copy
  • Familia de productoFacade Cladding
  • Grupo de productosFacade Cladding
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPiedra
  • Material secundarioPiedra
  • Diseñado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
  • Descripción Uniclass 2015Natural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13 11
  • Título OmniClass Natural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica