Publique sus productos
Lundhs Ocean Facade Cladding
Lundhs Ocean Facade Cladding
Lundhs Ocean Facade Cladding
Lundhs Ocean Facade Cladding
Lundhs Ocean Facade Cladding
Lundhs Ocean Facade Cladding
Lundhs Ocean Facade Cladding
Lundhs Ocean Facade Cladding

    Lundhs Ocean Facade Cladding

    Traducido por Google,

    LUNDHS Ocean tiene un fondo verde grisáceo con pequeños cristales de feldespato azulado.

    LUNDHS Ocean es un material 100% natural, extraído de la montaña, luego refinado en baldosas con una selección de acabados y tamaños adecuados para paredes. Las piedras naturales de Lundhs son productos de alto rendimiento con una apariencia única. LUNDHS Ocean no tiene reducción de brillo ni decoloración del color debido a la limpieza repetida o la exposición al sol o la temperatura. Se recomienda para áreas muy transitadas, debido a su extrema resistencia a los arañazos y sin problemas de manchas.

    Disponible en cuatro acabados superficiales diferentes:

    * Pulido (liso, brillante)

    * Pulido (mate suave)

    * Caress (texturizado, brillante)

    * Seda (texturizada, mate)

    * Flameado (superficie texturizada seca, de color claro)

    * Waterjet (superficie con textura seca, color claro)

    Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

    Especificaciones
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite.

      Available as "cut to size" for projects upon request.

      Thickness; 20mm, 30mm

      Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

      Weight 2700 kg/m3 .

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLundhs_Ocean_Wall_Tiles-copy
    • Familia de productoFacade Cladding
    • Grupo de productosFacade Cladding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Material secundarioPiedra
    • Diseñado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Superficie
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
    • Descripción Uniclass 2015Natural stone panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13 11
    • Título OmniClass Natural Stone Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica