Publique sus productos
Lundhs Karelia Red Wall Tiles

Lundhs Karelia Red Wall Tiles

Traducido por Google,

LUNDHS Karelia Red es un material 100% natural de las montañas del sureste de Finlandia, extraído por Palin Granit. Es un material rojo oscuro de grano grueso adecuado para proyectos de construcción medianos a grandes. La piedra se refina en azulejos con una selección de acabados y tamaños para paredes. Es adecuado tanto para uso residencial como comercial, con una alta resistencia a la abrasión y sin problemas de manchas. El material es uno de los clásicos finlandeses y muy popular en todo el mundo, particularmente en el Lejano Oriente.

Disponible en tres acabados diferentes:
Pulido (liso, brillante)
Caricia (texturizada, brillante)
Seda (texturizada, mate)

Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

Especificaciones
  • Natural stone from Finland, Granite. Available in "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Caress. Weight 2630 kg/m3.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLundhs_Karelia_Red_Wall_Tiles
  • Familia de productoWall panels/Tiles
  • Grupo de productosFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-04
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalPiedra
  • Material secundarioPiedra
  • Diseñado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
  • Descripción Uniclass 2015Natural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13 11
  • Título OmniClass Natural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica