Publique sus productos
Lundhs Marina Floor Tiles

Lundhs Marina Floor Tiles

Traducido por Google,

LUNDHS Marina se reconoce por sus grandes cristales de feldespato azulado de acero sobre un fondo gris. LUNDHS Marina es una piedra natural con uso polivalente para pavimentación. Es un material 100% natural, extraído de la montaña, luego refinado en baldosas con una selección de acabados y tamaños adecuados para pisos. Las piedras naturales de Lundhs son productos de alto rendimiento con una apariencia única. LUNDHS Marina no tiene reducción de brillo ni decoloración del color debido a la limpieza repetida o la exposición al sol o la temperatura. Se recomienda para áreas muy transitadas, debido a su extrema resistencia al rayado y casi 0% de absorción sin problemas de manchas.

Disponible en seis acabados superficiales diferentes

* Pulido (una superficie lisa y brillante)
* Caricia (una superficie brillante de textura ligera)
* Pulido (una superficie mate suave)
* Seda (una superficie mate texturizada)
* Flameado (una superficie de textura rugosa con un color más claro, sin brillo)
* Waterjet (superficie texturizada de color medio, sin brillo)


Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

Especificaciones
  • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. 
    Available as "cut to size" for large projects upon request. 
    Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. 
    Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. 
    Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress, Water Jet, Flamed. 
    Weight 2720 kg/m3 .


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLundhs_Marina_Floor_Tiles
  • Familia de productoFlooring/Tiles
  • Grupo de productosFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-04
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalPiedra
  • Material secundarioPiedra
  • Diseñado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_57
  • Descripción Uniclass 2015Natural stone tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13
  • Título OmniClass Floor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica