Publique sus productos
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles

    Lundhs Emerald Floor Tiles

    Traducido por Google,
    LUNDHS Emerald es una piedra natural de fondo oscuro, casi negro, repleta de brillantes cristales azulados. Es un material 100% natural, extraído de la montaña y cortado en losetas con una selección de acabados y tamaños para diversas opciones de pavimentación. Es un material versátil para todo tipo de suelos y escaleras, que se combina fácilmente con otros materiales de construcción o puede utilizarse como elemento decorativo destacado. Disponible en seis acabados superficiales diferentes: * Pulido (superficie lisa y brillante) * Acariciado (superficie ligeramente texturizada y brillante) * Seda (superficie texturizada y mate) * Apomazado (superficie lisa y mate) * Flameado (superficie rugosa y texturizada de color más claro, sin brillo) * Chorro de agua (superficie texturizada de color medio, sin brillo)

    Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

    Especificaciones
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Caress, Silk/Leather, Honed, Water Jet, Flamed. Weight 2700 kg/m3.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLundhs_Emerald_Floor_Tiles
    • Familia de productoFlooring/Tiles
    • Grupo de productosFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-04
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Material secundarioPiedra
    • Diseñado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Superficie
    • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_57
    • Descripción Uniclass 2015Natural stone tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13
    • Título OmniClass Floor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica