Publique sus productos
Athena Clear Connect Gateway – Type X
Athena Clear Connect Gateway – Type X
Athena Clear Connect Gateway – Type X

    Athena Clear Connect Gateway – Type X

    Traducido por Google,

    La puerta de enlace Athena Clear Connect Tipo X es un dispositivo de techo que integra los dispositivos Clear Connect Tipo X con los dispositivos Clear Connect Tipo A y QS de Lutron mediante un procesador Athena cableado o inalámbrico. Permite que los sistemas de control Lutron compatibles se comuniquen con hasta 100 nodos inalámbricos Athena Clear Connect Tipo X.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Features • Must be powered by an IEEE 802.3af-2003 or 802.3at-2009 compliant Power over Ethernet (PoE) supply, Lutron models L-POEI-G-BL or Q-POE-PNL or by others (sold separately). • Connects to the network via an Ethernet connection. • Local device operation will continue to function if internet connection is lost. • Provides secure system access from anywhere in the world using the Lutron app if connected to the Lutron cloud via an internet connection. • Supports integration via Lutron LEAP API and BACnet IP without additional interfaces. Refer to Athena API Integration specification submittal P/N 3691208 at www.lutron.com/europe for more details. • For full Athena system capabilities see P/N 3691298 on www.lutron.com/europe

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-athena-qe-rf
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosAthena
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)102.67
    • Ancho (mm)102.67
    • Profundidad (mm)29.82
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso