Publique sus productos
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls

    HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls

    Traducido por Google,

    Controles locales HomeWorks RF Maestro

    funcionan de manera muy similar a los atenuadores estándar y

    interruptores, pero se pueden controlar como parte de un

    sistema de control de iluminación. Controles de iluminación locales

    son útiles en lugares donde los circuitos individuales de

    es necesario atenuar o cambiar la iluminación. Local

    los controles de velocidad del ventilador son útiles en lugares

    donde el control de un solo ventilador de techo

    se necesita

    Los atenuadores HomeWorks RF Maestro incorporan

    Funciones avanzadas como desvanecimiento/desvanecimiento,

    Desvanecimiento prolongado retardado hasta apagado y encendido completo rápido.

    Los controles locales de HomeWorks RF Maestro incluyen

    un interruptor de servicio accesible desde el frente (FASS) para

    reemplazo seguro de la lámpara. HomeWorks RF

    Los controles locales Maestro se instalan en unipolar o

    Aplicaciones multiubicación. Remoto

    Los atenuadores / interruptores están disponibles para el control de ubicaciones múltiples.

    Utilice Lutron Designer (colores claro o satinado)

    placas de pared o placas de pared de diseño de

    otros fabricantes. Se venden placas de pared

    por separado. Lutron Claro y Colores Satinados

    Las placas de pared encajan a presión sin ningún medio visible de

    archivo adjunto. HomeWorks RF Maestro local

    los controles admiten kits de cambio de color.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Dimmers

      HQRD-6CL-XX 600 W/VA (Incandescent/Halogen/MLV) or 150 W (CFL/LED)

      Two-Wire Dimmer*

      HQRD-6D-XX 600 W Two-Wire Dimmer

      HQRD-6ND-XX 600 W Neutral Wire Dimmer

      HQRD-10D-XX 1000 W Two-Wire Dimmer

      HQRD-10ND-XX 1000 W Neutral Wire Dimmer

      HQRD-6NA-XX 600 W Neutral Phase Adaptive Dimmer

      HQRD-F6AN-DV-XX 6 A Fluorescent/LED 3-Wire Dimmer

      HQRD-PRO-XX 250 W (CFL /LED) or 500 W/VA Incandescent/Halogen/ELV or 400 VA MLV

      Phase Selectable, Neutral Optional dimmer*

      Switches

      HQRD-8ANS-XX Neutral Wire Electronic Switch

      HQRD-8S-DV-XX Two-Wire Electronic Switch

      Fan Speed Control (single ceiling paddle fan only [120 V~])

      HQRD-2ANF-XX 2 A Fan Speed Control

      Remotes (for multi-location installations)

      HQD-RD-XX Remote Dimmer (120 V~)

      HQD-RS-XX Remote Switch (120 V~)

      HQD-RD-277-XX Remote Dimmer (277 V~) (for use with -F6AN-DV only)

      HQD-RS-277-XX Remote Switch (277 V~) (for use with -8S-DV only)

      Color Change Kits

      RK-D-XX Dimmers (-6CL, -6D, -10D, -10ND, -6NA, -PRO, -F6AN-DV)

      RK-S-XX Switches (-8ANS and -8S-DV)

      RK-AD-XX Remote Dimmer (-RD)

      RK-AS-XX Remote Switch (-RS)

      RK-F-XX Fan Speed Control (-2ANF)

      * Go to www.lutron.com/ledfinder to see all compatible CFL / LED lamps.

      Note: “XX” in the model number represents color/finish code. See Colors and Finishes at end of document.

      Model Numbers Dimmer: HQRD-6CL, HQRD-6D, HQRD-6ND, HQRD-10D, HQRD-10ND, HQRD-6NA,

      HQRD-F6AN-DV, HQRD-PRO

      Switch: HQRD-8ANS, HQRD-8S-DV

      Fan Speed Control: HQRD-2ANF

      Remote: HQD-RD, HQD-RS, HQD-RD-277, HQD-RS-277

      Color Change Kits: RK-D, RK-S, RK-AD, RK-AS

      Power 120 V~ 50/60 Hz: -6CL,-6D, -10D, -10ND, -6NA, -2ANF, -8ANS, -RD, -PRO, -RS

      120–277 V~ 50/60 Hz: -F6AN-DV, -8S-DV

      Typical Power

      Consumption

      Dimmer/Switch/Fan Speed Control: 0.6 W

      Test conditions: load is off and nightlight mode is enabled.

      Remote Dimmer/Switch: 0 W

      Test conditions: load is off.

      Regulatory

      Approvals

      UL, CSA (all except -6CL, -6NA and -PRO), cUL (-6CL, -6NA, -PRO only), NOM, FCC, IC,

      COFETEL, ANATEL (all except -6NA, -6CL and remotes)

      Environment Ambient operating temperature: 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C), 0% to 90% humidity,

      non-condensing. Indoor use only.

      Communications Dimmers and switches communicate with the HomeWorks system through Radio

      Frequency (RF) and must be located within 30 ft (9 m) of a repeater. Remote

      dimmers / switches are not required to be within a specific range of a repeater.

      ESD Protection Tested to withstand electrostatic discharge without damage or memory loss, in

      accordance with IEC 61000-4-2.

      Surge Protection Tested to withstand surge voltages without damage or loss of operation, in accordance

      with IEEE C62.41-1991 Recommended Practice on Surge Voltages in Low-Voltage AC

      Power Circuits.

      RTISS Equipped Circuitry compensates in real time for incoming line-voltage variations (neutral

      connection required). -PRO only.

      Power Failure Power failure memory: should power be interrupted, the control will return to its previous

      state when power is restored.

      Mounting Requires a U.S. wallbox. 3½ in (89 mm) deep recommended, 2¼ in (57 mm)

      deep minimum.

      Wiring Use only remote dimmers (-RD/-RD-277) and remote switches (-RS/-RS-277) with

      dimmers / switches /fan speed controls. Up to 9 -RD/-RD-277 or -RS/-RS-277 may be

      used with controls.

      Warranty www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/warranty.pdf

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-homeworks-designer-rf-maestro-local-controls
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosHomeWorks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.69
    • Ancho (pulgadas)2.94
    • Profundidad (pulgadas)1.44
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso