Publique sus productos
Panel Link to QS Link Translator

Panel Link to QS Link Translator

Traducido por Google,

El enlace del panel al traductor de enlaces QS proporciona una interfaz

para módulos de alimentación remotos heredados y

paneles de grado de especificación.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Features

    • Panel link translator is compatible with the HomeWorks

    QSX system.

    • Includes QS link for integration and control of most

    legacy dimmer cards and module panels.

    • One for one replacement for each module interface and

    specification-grade panel interface.1

    • Powered by existing 24 V~ transformer or 24 V-.

    • LEDs display diagnostic information.

    • Buttons provide local control of all non-motor switch

    legs.

    • Supports manual override.

    • Power failure memory automatically returns the switch

    legs to the levels they were set to prior to a power

    outage.

    • Enables existing HomeWorks Illumination, HomeWorks

    Interactive, and HomeWorks QS installations with

    legacy panels to be upgraded to HomeWorks QSX.1,2,3

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-hq-mi-lx-homeworks
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosHomeworks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)10.75
  • Ancho (pulgadas)3.43
  • Profundidad (pulgadas)1.9
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso