Publique sus productos
QS Motor Group Controller

QS Motor Group Controller

Traducido por Google,

El controlador de grupo de motores QS es una interfaz que proporciona una integración perfecta de los sistemas autónomos Quantum® y QS con persianas, persianas, rejillas, pantallas de proyección o cualquier motor de CA compatible. Proporciona cuatro (4) salidas de subida/bajada de CA controlables independientemente desde una alimentación de entrada de CA común.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • Type QS Motor Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 6 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-qs-motorcontroller
  • Familia de productoShades
  • Grupo de productosQS Motor Group Controller
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-22
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.56
  • Ancho (pulgadas)6.4
  • Profundidad (pulgadas)2.44
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoller Window Shades
  • Número OmniClass23-35 15 11
  • Título OmniClass Alternating Current (AC) Motors