Publique sus productos
Energi Savr Node™ Integration Device, Multiple Inputs for Occupancy, Daylight, and IR

Energi Savr Node™ Integration Device, Multiple Inputs for Occupancy, Daylight, and IR

Traducido por Google,
Energi Savr Node™ es un módulo que permite una fácil integración de balastos atenuadores fluorescentes de 0-10 V y controladores de LED (modelo de 0-10 V), o de sensores de ocupación/vacancia, sensores de luz diurna y controles digitales con fluorescente, LED, HID y cargas incandescentes.

Características:
  • Cuatro entradas de sensor de ocupación para el control automatizado de luces en 4 zonas
  • Cuatro entradas de sensor de luz diurna ajustan automáticamente los niveles de luz en función de la cantidad de luz natural que ingresa a través de las ventanas
  • Cuatro entradas de receptor IR para control personal
  • Incluye enlace de control QS para una integración perfecta de luces, estaciones de control y módulos de sensor QS
  • La configuración predeterminada no requiere puesta en marcha
  • Programación mediante interfaz integral en la unidad Energi Savr Node
  • Cuatro entradas para interruptores de contacto seco NEC® Clase 2/PELV
  • Alimenta hasta 2 enlaces digitales EcoSystem (QSN-2ECO-S)
  • Fácil programación del sistema con una aplicación intuitiva para dispositivos digitales móviles Apple iPhone o iPod touch (requerido para sistemas que no sean Quantum®)
  • Amplíe la cantidad de sensores y controles usando el módulo de sensores QS (QSM) o las conexiones de sensores en los balastros y módulos EcoSystem
  • Conéctese directamente a otras unidades Energi Savr Node, unidades GRAFIK Eye® QS o sistemas Quantum para ampliar la funcionalidad y el control

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-qsn
  • Familia de productoBuilding Controls
  • Grupo de productosEnergi Savr Node™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2010-12-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso