Publique sus productos
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad

    HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad

    Traducido por Google,
    Los teclados HomeWorks QS seeTouch funcionan perfectamente dentro del sistema para controlar las luces, las persianas, la temperatura y los dispositivos integrados.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Width 2.9375"
      Height 4.6875"
      Depth 1.5625"
      Finish
      Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Matte White | Matte Beige | Matte Ivory | Matte Almond | Matte Light Almond | Matte Gray | Matte Taupe | Matte Sienna | Matte Brown | Matte Black
      Voltage 24 V to 36 V
      Mount Type Wall Mounted
      Environment Indoors
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0-90%
      Power Consumption 0.6 watt

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-seetouch-homeworks-arch
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosHomeWorks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.69
    • Ancho (pulgadas)2.94
    • Profundidad (pulgadas)1.56
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniClass Dimmer Control Switches