Publique sus productos
Magnetic Access

Magnetic Access

4.1 de 5 estrellas4.1(28 reseñas)
Traducido por Google,
Una instalación es tan buena como su barrera. Sin embargo, las soluciones modernas exigen no solo una ingeniería innovadora y orientada al futuro, sino también una tecnología respetuosa con el medio ambiente y que ahorre energía. Las barreras Magnetic.Access satisfacen estos requisitos por completo: mientras que el MHTM™ MicroDrive y el control MGC le aseguran ventajas decisivas y optimizan el beneficio de su instalación, la carcasa y el VarioBoom no dejan nada que desear.
Especificaciones
  • Drive The MHTM™ MicroDrive is not only astonishing because of its small dimensions. You get 100% more torque at a power input reduced by 75 %. Motor, motor control and earing are combined in one unit. Control The MGC control is located directly under the hood and offers extensive opportunities for expansion via optional plug-in modules. The barrier is operated via GUI-supported control keys and a large display. Housing The housing of aluminium and the base of stainless steel offers the best available protection against corrosion. In addition, the design is convincing and can easily be customised. VarioBoom The new VarioBoom improves the perception and increases the passage. Comprehensive options facilitate an individual design of the VarioBoom and provide additional supplementary functions like optical displays, lights, etc.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMagnetic-Access
  • Familia de productoMHTM MicroDrive
  • Grupo de productosAutomatic Vehicular Barriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-12-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)915
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)315
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)40
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_06
  • Descripción Uniclass 2015Barrier parking control units
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 55 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVehicular Access and Parking
  • Número OmniClass23-39 11 11 15
  • Título OmniClass Traffic Barriers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica