Publique sus productos
Magnetic Access XL2/XXL

Magnetic Access XL2/XXL

4.3 de 5 estrellas4.3(12 reseñas)
Traducido por Google,
"¿Está buscando una barrera confiable para controlar el acceso de vehículos a una vía de acceso o a una instalación industrial con un ancho de carril de más de 6,0 m? Aquí la tiene: Magnetic.Access XL o Magnetic.Access XXL. Se desarrollaron las barreras Magnetic.Access XL para anchos de carril entre 6,0 m y 8,5 m, Magnetic.Access XXL para anchos de carril entre 6,0 m y 10,0 m En comparación con otros modelos de la galardonada serie MHTM™ MicroDrive, estas barreras vienen con un marco de soporte interno que garantiza un muy alta estabilidad Las barreras Magnetic.Access XL y Magnetic.Access XXL contienen la barrera completa, incluida la unidad de control MGC Pro, un brazo de barrera MicroBoom XL y un detector de bucle de 2 canales integrado La funcionalidad de la barrera se puede ampliar fácilmente a través de módulos enchufables (opcional)."
Especificaciones
  • "Design and quality Magnetic.Access XL / XXL barriers impress with sophisticated and enduring design. The modularly designed housing made of extruded aluminium profiles and the inner steel frame with surface protection offer best protection against corrosion. The MHTM™ product line is winner of the red dot award: product design 2012. Drive unit The MHTM™ XL drive unit is not only astonishing because of its small dimensions. You also get a high torque with an extremely minimized power consumption. The high torque guarantees best operation even under severe weather conditions (heavy winds, snow, etc.). The motor, motor control and gearing are all combined in one compact drive unit. Control unit The control unit MGC Pro is compliant with EN 13849. It is located directly underneath the top cover and can be accessed from all sides. Configuring the barrier is easily accomplished via the LCD’s intuitive user interface that can be navigated with just 4 push-buttons. The functionality may be easily extended via optionally available modules. MicroBoom XL MicroBoom XL barrier booms are straight booms designed especially for Magnetic.Access XL/XXL barriers. Up to 6.0m the boom is made of one solid boom profile, longer booms have an additional connector and a smaller boom profile as extension. MicroBoom XL booms are equipped with a foamed edge protection which offers best protection against damages and harm to people."
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMagnetic-Access-XL2-XXL
  • Familia de productoMHTM MicroDrive
  • Grupo de productosAutomatic Vehicular Barriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-12-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1165
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)435
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)112
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_06
  • Descripción Uniclass 2015Barrier parking control units
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 55 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVehicular Access and Parking
  • Número OmniClass23-39 11 11 15
  • Título OmniClass Traffic Barriers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica