Publique sus productos
GROUND
Archivados

GROUND

La familia de proyectores GROUND de MASLIGHTING constituye una solución modular para distintas aplicaciones de potencia (desde 240W hasta 1200W) y ópticas diferentes para ajustarse a todas las necesidades. Dispone de una carcasa en fundición de aluminio de alta densidad con un especial tratamiento anticorrosión que le permite resistir hasta las condiciones de intemperie más duras. Fabricado en aluminio de alta calidad, equipado con ópticas de metacrilato PMMA. Incluye chip LED Philips Lumileds modelo Luxeon 3030, con eficiencias hasta 160 Lm/W para un índice de reproducción cromática de 80. Opcionalmente admite regulación.
Especificaciones
  • Potencia: de 240W a 1.200W Tensión de alimentación: 220-240VAC Chip LED: Philips Lumileds Luxeon 3030 Eficiencia luminosa: hasta 160 lm/W IRC>80 CCT: 5000K Ópticas: 30°, 60°, 90°, 60°x90°, Tp II-S, Tp II-M Grado IP: IP66 Grado IK: IK08 Temperatura de funcionamiento: -40° ≈ +50°C Clase eléctrica: Clase I (Clase II opcional) Montaje: Universal Vida útil: hasta L70 B10 100.000h Tª=25°C
Especificaciones técnicas
  • Referenciaground
  • Familia de productoOutside
  • Grupo de productosLED Floodlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)232
  • Ancho (mm)415
  • Profundidad (mm)143
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)4.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring