Publique sus productos
PureForm LED area large P34
PureForm LED area large P34
PureForm LED area large P34

    PureForm LED area large P34

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Philips Gardco PureForm bolardo LED integra un diseño elegante y de bajo perfil, una salida de luz extraordinaria y ahorro de energía en una innovadora luminaria a escala peatonal. El bolardo PureForm cuenta con un sistema óptico de alto rendimiento diseñado para lograr espacios amplios y un rendimiento de corte completo. Tres alturas disponibles para un look personalizado. La óptica IP66 y la carcasa IP65 garantizan que el polvo o la humedad nunca interfieran con el rendimiento.

    Beneficios
    El diseño elegante y de bajo perfil se combina con la arquitectura.
    La perfecta integración con las últimas soluciones de control facilita la gestión y mejora aún más el valor.

    Alojamiento
    Gabinete sellado de dos piezas con la parte principal de la carcasa diseñada como marco estructural y disipador de calor encerrado por una cubierta para darle su forma única. También incluye disipadores de calor, brazo integral y marco de puerta de fundición a presión de una sola pieza con bisagras independientes. Todas las piezas fundidas a presión están hechas de aleación de aluminio fundido a presión con bajo contenido de cobre para una alta resistencia a la corrosión. El perfil elegante con área de superficie optimizada permite que la carcasa brinde una excelente transferencia de calor por convección con un uso mínimo de aletas de calor, lo que brinda la libertad de tener un diseño estético limpio y minimalista. Carcasa de luminaria con clasificación IP65, probada de acuerdo con la Sección 9 de IEC 60598-1.

    resistencia de vibracion
    La luminaria se prueba y clasifica como 1,5 G durante 100 000 ciclos de acuerdo con los estándares establecidos por ANSI C136.31-2010. Las pruebas incluyen desde vibración hasta aceleración de 1,5G en tres ejes, todas realizadas en la misma luminaria.

    motor ligero
    El motor de luz se compone de un módulo de tablero revestido de metal de aluminio de 16 LED completamente sellado con óptica que se ofrece en múltiplos de 6 y 8 módulos o 96 y 128 LED. El módulo cumple con RoHS. Temperaturas de color: 3000K +/- 125K, 4000K, 5000K +/- 200K. CRI mínimo de 70. También disponible en 2700K y ámbar (590nm) con plazos de entrega extendidos. Comuníquese con la fábrica para obtener más detalles. El motor de luz LED tiene una clasificación IP66 de acuerdo con la Sección 9 de IEC 60598-1.

    Beneficios del ahorro de energía
    Eficacia del sistema de hasta 129 lms/W con un importante ahorro energético respecto a las luminarias de halogenuros metálicos Pulse Start. Las opciones de control opcionales brindan ahorros de energía adicionales durante los períodos desocupados.

    Sistemas ópticos
    Distribuciones tipo 2, 3, 4, 5, 5W y AFR disponibles. La opción de protección interna se monta en la óptica LED y está disponible con distribuciones tipo 2, 3, 4 y AFR, incluida una óptica BLC dedicada para proporcionar el mejor control de retroiluminación posible para los requisitos estrictos alrededor de los límites de la propiedad. Los tipos 2, 3, 4, AFR y BLC, cuando se especifican y se usan girados, vienen configurados de fábrica únicamente.
    Rendimiento probado por LM-79 y TM-15 (IESNA) certificando su rendimiento fotométrico. Luminaria diseñada con 0% uplight (U0 según IESNA TM-15).

    Montaje
    El brazo de la luminaria estándar se monta en postes redondos de 4" de DE. También se puede usar con postes de 5" de DE. Adaptador de poste cuadrado incluido con cada luminaria.
    Se requiere un adaptador de poste redondo (RPA) para postes de 3-3,9". PureForm cuenta con un kit de brazo de actualización. Cuando se especifica con la opción de brazo de actualización (RAM), PureForm simplifica sin problemas las conversiones del sitio a LED al eliminar la necesidad de perforar postes adicionales en la mayoría de los Los postes RAM se empaquetarán por separado También son opcionales los accesorios de montaje en pared y deslizadores.

    Opciones de control
    Atenuación de 0-10 V (DD):
    acceso a cables de atenuación de 0-10 V suministrados a través de la parte posterior de la luminaria (para controles de atenuación secundarios de terceros). No se puede utilizar con otras opciones de control.
    Control de circuito dual (DCC): luminaria equipada con la capacidad de tener dos circuitos separados que controlan los controladores y los motores de luz de forma independiente. Permite la conmutación separada de módulos separados controlados mediante el uso de dos juegos de cables, uno para cada circuito. No se recomienda su uso con otras opciones de control, respuesta de movimiento o fotocélulas.
    SiteWise (SW): el sistema SiteWise incluye un controlador completamente integrado en la luminaria que permite que las luminarias se comuniquen con un gabinete transmisor de señal de atenuación ubicado en el sitio utilizando la tecnología de atenuación central patentada de Philips. Una aplicación móvil accesible localmente permite a los usuarios acceder al sistema y configurar funcionalidades como encendido/apagado, niveles de atenuación y programación. SiteWise está disponible con opciones de respuesta de movimiento para devolver la luz al 100 % cuando se detecta movimiento. No se puede utilizar con otras opciones de control u opciones de fotocélula. Están disponibles funcionalidades adicionales como la comunicación con la iluminación interior y la conexión a sistemas BMS. Puede encontrar información completa sobre el sistema de control en el sitio web de SiteWise en philips.com/sitewise.
    Selector de vataje ajustable en campo (FAWS): Luminaria equipada con la capacidad de ajustar manualmente el vataje en el campo para reducir la salida total de lúmenes de la luminaria y los niveles de luz. Viene preestablecido en la posición más alta en la salida de lúmenes seleccionada. Use la tabla a continuación para estimar la reducción deseada en la producción de lúmenes. No se puede usar con otras opciones de control o respuesta de movimiento.
    Atenuación automática del perfil (CS/CM/CE/CA): el perfil de atenuación estándar del 30 % o el 50 % brinda flexibilidad hacia los objetivos de ahorro de energía al tiempo que optimiza los niveles de luz durante las horas oscuras específicas. Cuando se usa en combinación con una respuesta de movimiento no programada, anula el programa del controlador cuando se detecta movimiento. Después de 5 minutos sin movimiento, volverá a la programación del perfil de atenuación automática. Perfil de atenuación automática programado con los siguientes ajustes:
    • CS50/CS30: Seguridad por 7 horas de duración nocturna (Ej., 11 PM - 6 AM)
    • CM50/CM30: Mediana de 8 horas de duración nocturna (Ej., 10 p. m. - 6 a. m.)
    • CE50/CE30: Económica por 9 horas de duración nocturna (Ej., 9 PM - 6 AM)
    • CA50/CA30: para toda la noche (durante todas las horas de oscuridad)
    No se puede utilizar con otras opciones de control.
    Sistema inalámbrico (LLC): controlador inalámbrico opcional integrado en la luminaria listo para conectarse a un sistema Limelight (vendido por otros). El sistema le permite administrar de forma inalámbrica todo el sitio, grupos de iluminación independientes o luminarias individuales en el sitio o de forma remota. Basado en una red de malla de alta densidad con un portal web fácil de usar, puede acceder, monitorear y administrar convenientemente su red de iluminación de forma remota. Los controles inalámbricos se pueden combinar con luminarias de sitio y área, peatonales y de garajes de estacionamiento, para una solución exterior completamente conectada. Equipado con respuesta de movimiento con lente n.° 3 (LLC3) para alturas de montaje de 8 a 25 pies o lente n.° 4 (LLC4) para alturas de montaje de 25 a 40 pies. También disponible con el accesorio de módulo remoto donde el módulo se monta separado de la luminaria en el poste o la pared.
    Opciones de respuesta de movimiento
    Respuesta de movimiento infrarrojo de dos niveles (BL-IMRI): el módulo de respuesta de movimiento está montado integralmente en la luminaria y está preprogramado de fábrica para una atenuación del 50 % cuando no se pide con otras opciones de control. P50-IMRI se configura/funciona de la siguiente manera: El sensor de movimiento se configura en un 50 % constante. Cuando el sensor PIR detecta movimiento, la luminaria vuelve a su máxima potencia/salida de luz. La atenuación en bajo está configurada de fábrica al 50% con 5 minutos predeterminados en "potencia máxima" antes de volver a atenuar a bajo. Cuando no se detecta movimiento durante 5 minutos, el sistema de respuesta de movimiento reduce la potencia en un 50 %, al 50 % de la potencia constante normal, lo que reduce el nivel de luz. Se pueden proporcionar otras configuraciones de atenuación si se requieren diferentes niveles de atenuación. Esto también se puede hacer con la herramienta de programación remota inalámbrica FSIR-100 (comuníquese con el soporte técnico para obtener más detalles).
    Respuesta de movimiento por infrarrojos con otros controles: cuando se usa en combinación con otros controles (Perfil de atenuación automática y SiteWise), el dispositivo de respuesta de movimiento simplemente anulará el programa del controlador con los beneficios adicionales de un perfil de atenuación combinado y detección de sensor. En esta configuración, el dispositivo de respuesta de movimiento no se puede reprogramar con la herramienta de programación remota inalámbrica FSIR-100. El perfil solo se puede reprogramar a través del controlador.
    Lentes de respuesta de movimiento infrarrojo (IMRI3/IMRI7): El módulo integral de respuesta de movimiento infrarrojo está disponible con dos tipos de lentes de sensor diferentes para acomodar varias alturas de montaje y rangos de detección de ocupación. La lente #3 (IMRI3) está diseñada para alturas de montaje de hasta 20' con un área de cobertura de 40' de diámetro. La lente #7 está diseñada para alturas de montaje más altas de hasta 40' con áreas de cobertura más grandes de hasta 100' de diámetro. Consulte los gráficos para conocer los patrones de detección aproximados:
    Infrared Motion Response Outboard (IMRO): Infrared Motion Response Outboard combina los beneficios de la atenuación de perfil automática y la respuesta de movimiento. El sensor PIR cuenta con un sensor de movimiento montado en poste por poste (pida MS-A-120 o MS-A-277 por separado). Los sensores IMRO requieren una entrada de voltaje único de 120 V o 277 V. Si se detecta movimiento durante el tiempo que la luminaria está funcionando en el modo de atenuación de perfil especificado, la luminaria vuelve al 100 % de potencia y salida de luz. La luminaria permanece en nivel alto hasta que no se detecta movimiento durante el período de duración, después de lo cual la luminaria vuelve a la atenuación de perfil automática. El período de duración está configurado de fábrica en 15 minutos y se puede ajustar en el campo desde 5 minutos hasta 15 minutos. El detector de movimiento de área proporciona una cobertura equivalente a hasta 6 veces la altura del sensor sobre el suelo, 270° desde el centro frontal del sensor (consulte el gráfico para conocer los patrones de detección aproximados).
    Detalles del poste: IMRO requiere que el poste incluya un orificio de mano adicional de 15 pies por encima de la base del poste, normalmente orientado 180° con respecto al orificio de mano estándar. Para los postes de Philips Gardco, solicite el poste con la opción de montaje del sensor de movimiento (MSM), que incluye el orificio para la mano y una placa de cubierta especial para el orificio para la mano para el sensor con un receptáculo NPT de 1/2" centrado en la placa de cubierta del orificio para la mano en la que se coloca el montajes del sensor de movimiento. Una vez que el sensor de movimiento está conectado a la placa de cubierta del orificio para la mano, las conexiones de cableado se completan en el poste. La placa (completa con el sensor de movimiento conectado y cableado) se monta en el orificio para la mano. Si los postes son suministrados por otros, el cliente es responsable de proporcionar alojamientos de montaje adecuados para el sensor de movimiento en el poste (consulte las hojas de especificaciones de los postes de Gardco para obtener más información).

    Especificaciones
    • Source - LED
      Voltage(s) - 120, 208, 240, 277, 347, 480
      Lumens - 22300, 22400, 23000, 23900, 24100, 24600, 24700, 25400, 26400, 26600, 27500, 27600, 28400, 28900, 29500, 29600, 29700, 30100, 30700, 30900, 32000, 32100, 32300, 32600, 32700, 33200, 33300, 33900, 34100, 34500, 34700, 35700, 36000, 36200, 36400, 36500, 37200, 37300, 37900, 38100, 38800, 39000, 41700, 42600, 43400, 44300, 44500, 46800, 47800, 47900, 48800, 49700, 50000
      Input watts - 230, 265, 310, 350, 415
      Colour Temperature - 4000K
      CRI - 70
      Distribution Type - Type II, Type III, Type IV, Type V
      Mounting type(s) - Pole Arm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPureForm_LED_area_large_P34
    • Familia de productoSite & Area
    • Grupo de productosArchitectural Arm Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1918-03-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Código ETIMEC000346
    • Nombre ETIMBuilding site lighting luminaire
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80_25
    • Descripción Uniclass 2015External lighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica