Publique sus productos
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP

    Outdoor ceiling lamp Zon IP

    Traducido por Google,
    Cuerpo metálico. Ángulo de dispersión amplio de 120°. Dos fuentes de luz LED para iluminación básica y decorativa.
    Especificaciones
    • O430CL-L15B3K
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOutdoor-ceiling-lamp-Zon-IP
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosZon IP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)58
    • Ancho (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa