Publique sus productos
Outdoor lamp Bonn
Outdoor lamp Bonn

    Outdoor lamp Bonn

    Traducido por Google,
    Material del cuerpo: metal, pantalla: grafito. Protección contra la corrosión y diferencias de temperatura. Alto nivel IP65. Fuente de luz — Módulo LED con temperatura de color neutral de 3000K. Forma de arco rectangular de moda. La serie incluye lámparas de exterior de varias alturas y potencias.
    Especificaciones
    • Title Outdoor lamp Bonn
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 20
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1000
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 1500
      Lighting fixture width, mm 200
      Lighting fixture depth, mm 60
      LED +
      IP IP 65
      Warranty 5 years
      Article O425FL-L20GF


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOutdoor-lamp-Bonn
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosBonn
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps