Publique sus productos
Outdoor wall lamp Lot
Outdoor wall lamp Lot
Outdoor wall lamp Lot
Outdoor wall lamp Lot

    Outdoor wall lamp Lot

    Traducido por Google,
    Herrajes metálicos en color níquel. Lámparas cúpula de cristal transparente en dos colores: ahumado y coñac. Fuente de luz: lámparas con base G9.
    Especificaciones
    • O428WL-L10GF3K

      Article O428WL-L10GF3K
      Brand Outdoor
      Collection Outdoor
      Series Lot
      Product type Outdoor wall luminaire
      Fitting color Graphite
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 3000 К
      IP protection IP 65
      Dimmable No
      Height 55 mm
      Width 120 mm
      Color rendering index 80 CRI
      Length 300 mm
      Beam angle 150 °
      Voltage AC 110-240 V
      Operating temperature -40...+50°C
      Protection level Class1
      Warranty 3 years
      Power 10 W
      Volume 0.0026 m³

      Light flux 350 Lm
      Energy efficiency class G
      Fireproof No
      Packing length 310 mm
      Net 1.05 kg
      Gross 1.15 kg
      Service life 50000 h


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOutdoor-wall-lamp-Lot
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosLot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.05
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText