C1000-R Stainless Steel Floor Cleanout with Heavy Adjustable Cover and Plug
Traducido por Google,
MIFAB® Serie C1000 (especifique el diseño del ensamblaje superior) limpieza de piso ajustable con cuerpo de hierro fundido lacado y brida de anclaje, sello de prueba de anillo "O" secundario, abertura de limpieza de 4" de diámetro y cubierta combinada de acero inoxidable fundido resistente y tapón superior con acero inoxidable Tornillos de llave allen a prueba de vandalismo de acero y sello de empaque primario. (Para pisos de membrana, agregue el sufijo -C para abrazadera de membrana).