Publique sus productos
C1100-RC Floor Cleanout with Carpet Marker
MIFAB

C1100-RC Floor Cleanout with Carpet Marker

Traducido por Google,
Limpieza de piso ajustable serie MIFAB® C1100-RC con cuerpo de hierro fundido lacado y brida de anclaje, sello de prueba de anillo "O" secundario, abertura de limpieza de 4" de diámetro y cubierta combinada redonda de níquel bronce escoriado y tapón superior con tornillos de llave Allen a prueba de vandalismo de acero inoxidable , sello de empaque primario y marcador de alfombra redondo de acero inoxidable de 1 ½”. (Para pisos de membrana, agregue el sufijo -C para la abrazadera de membrana).
Especificaciones
  • SKUs: C1102-RC, C1103-RC, C1104-RC, C1105-RC, C1106-RC
Especificaciones técnicas
  • Referenciac1100-rc-floor-cleanout-with-carpet-marker
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de productosFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniClass Cleanouts
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING