Publique sus productos
C1100-T Floor Cleanout for Tile Areas
MIFAB

C1100-T Floor Cleanout for Tile Areas

Traducido por Google,
Limpiador de piso ajustable serie MIFAB® C1100-T con cuerpo de hierro fundido lacado y brida de anclaje, sello de prueba de anillo "O" secundario, abertura de limpieza de 4" de diámetro y conjunto combinado de tapa y tapón redondo estriado (especifique el tipo de material) con 1/8" hueco para teja y tornillos de llave allen a prueba de vandalismo de acero inoxidable y sello de empaque primario. (Para pisos de membrana, agregue el sufijo -C para la abrazadera de membrana).
Especificaciones
  • SKUs: C1102-T, C1103-T, C1104-T, C1105-T, C1106-T
Especificaciones técnicas
  • Referenciac1100-t-floor-cleanout-for-tile-areas
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de productosFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniClass Cleanouts
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING