Publique sus productos
C1220 Floor Cleanout and Adjustable Cover and Secondary Closure Plug
MIFAB

C1220 Floor Cleanout and Adjustable Cover and Secondary Closure Plug

Traducido por Google,
MIFAB® Serie C1220 (especifique el diseño del ensamblaje superior) limpieza de piso ajustable con cuerpo de hierro fundido lacado, tapón de cierre secundario y cubierta combinada estriada y ensamblaje superior del tapón (especifique el tipo de material) con tornillos de llave Allen a prueba de vandalismo de acero inoxidable.
Especificaciones
  • SKUs: C1222, C1223, C1224, C1226, C1228
Especificaciones técnicas
  • Referenciac1220-floor-cleanout-and-adjustable-cover-and-secondary-closure-plug
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de productosFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniClass Cleanouts
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures