Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
mifab/products/8de60471-c8e6-4718-ba95-2e0c3c67ec6e
Inicio
Categorías
Fontanería
Drenaje
C1400-RD Stainless Steel Round Cover with Screw
Disponible en Estados Unidos
MIFAB
Seguir
C1400-RD Stainless Steel Round Cover with Screw
Traducido por Google,
Ver original
MIFAB® Serie C1400-RD Tapa de acceso redonda de acero inoxidable liso y tornillo de anclaje de 3 ½” (89) de largo. (Especifique el tamaño de la cubierta).
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
SKUs: C1400-RD3, C1400-RD4, C1400-RD5, C1400-RD6, C1400-RD8, C1400-R10
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
c1400-rd-stainless-steel-round-cover-with-screw
Familia de producto
Cleanouts
Grupo de productos
Access Covers » Wall Access Cover Cleanouts
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2021-02-04
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.mifab.com/products/c1400-rd-stainless-steel-round-cover-with-screw/
Instrucciones de instalación
https://www.mifab.com/products/c1400-rd-stainless-steel-round-cover-with-screw/
Descripción técnica
https://www.mifab.com/Catalog/Library/c1400-rd.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero Inoxidable
Diseñado en
Estados Unidos
Fabricado en
Estados Unidos
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Fontanería - Drenaje
Nombre UNSPSC
Plumbing fixtures
Código UNSPSC
3018
CSI MasterFormat 2014 Code
22 05 76
CSI MasterFormat 2014 Título
Facility Drainage Piping Cleanouts
Número OmniClass
23-11 21 21 17
Título OmniClass
Cleanouts
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Descargar
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Descargar
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Descargar
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
Descargar
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Descargar
Zurn
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
4.2
(
21
)
Descargar