Publique sus productos
C1450-RD Line Cleanout with Round, Stainless Steel Smooth Access Cover
MIFAB

C1450-RD Line Cleanout with Round, Stainless Steel Smooth Access Cover

Traducido por Google,
Tapón de limpieza de línea serie MIFAB® C1450-RD con roscado ciego y tapa de acceso de acero inoxidable lisa redonda de 6” con tornillo de anclaje de 3 ½”.
Especificaciones
  • SKUs: C1452-RD, C1453-RD6, C1454-RD6
Especificaciones técnicas
  • Referenciac1450-rd-line-cleanout-with-round-stainless-steel-smooth-access-cover
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de productosAccess Covers » Wall Access Cover Cleanouts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniClass Cleanouts
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING