Publique sus productos
C1450-S Line Cleanout with Square Wall Access Panel
MIFAB

C1450-S Line Cleanout with Square Wall Access Panel

Traducido por Google,
Tapón de limpieza de línea serie MIFAB® C1450-S con roscado ciego y panel de acceso cuadrado de níquel bronce liso de 7” x 7” con tornillos de llave Allen y marco de anclaje con lengüetas de montaje.
Especificaciones
  • SKUs: C1452-S7-1, C1453-S7-1, C1454-S7-1
Especificaciones técnicas
  • Referenciac1450-s-line-cleanout-with-square-wall-access-panel
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de productosAccess Covers » Wall Access Cover Cleanouts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniClass Cleanouts
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING