Publique sus productos
C1460-RD Cast Iron Stack Cleanout with Plug and Smooth Access Cover
MIFAB

C1460-RD Cast Iron Stack Cleanout with Plug and Smooth Access Cover

Traducido por Google,
Limpiador de hierro fundido lacado serie MIFAB® C1460-RD con área de acceso grande, tapón de rosca cónica y tapa de acceso de acero inoxidable lisa redonda de 6” con tornillo de anclaje de 3 ½”.
Especificaciones
  • SKUs: C1462-RD5, C1463-RD5, C1464-RD6, C1466-RD8, C1468-RD10
Especificaciones técnicas
  • Referenciac1460-rd-cast-iron-stack-cleanout-with-plug-and-smooth-access-cover
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de productosOther Cleanouts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniClass Cleanouts
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures