Publique sus productos
C1470 Cast Iron Stack Cleanout
MIFAB

C1470 Cast Iron Stack Cleanout

Traducido por Google,
MIFAB® Serie C1470 Limpieza de pila de hierro fundido lacado con tapón de limpieza de bronce roscado y ¼” NPT. acceda al tapón de cabeza hexagonal.
Especificaciones
  • SKUs: C1474, C1476
Especificaciones técnicas
  • Referenciac1470-cast-iron-stack-cleanout
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de productosOther Cleanouts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniClass Cleanouts
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures