Publique sus productos
F1100-AS Floor Drain with Angle Strainer
MIFAB

F1100-AS Floor Drain with Angle Strainer

Traducido por Google,
Mifab® Serie F1100-AS Desagüe de piso de hierro fundido lacado con brida de anclaje, orificios de drenaje y filtro de bronce de níquel con acabado satinado en ángulo "AS" con tornillos de llave allen de acero inoxidable a prueba de vandalismo. (Para pisos sin membrana, use la serie MIFAB® F1100-AS).
Especificaciones
  • SKUs: F1102-AS, F1103-AS, F1104-AS
Especificaciones técnicas
  • Referenciaf1100-as-floor-drain-with-angle-strainer
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING