Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
mifab/products/344f9fb1-bdbe-4bad-875b-6d9a8727a1f3
Inicio
Categorías
Fontanería
Drenaje
F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas
Disponible en Estados Unidos
MIFAB
Seguir
F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas
Traducido por Google,
Ver original
Mifab f1210tc drenaje de piso de hierro fundido lacado con brida de anclaje, anillo de abrazadera de hierro fundido con orificios de drenaje para membrana impermeabilizante y filtro cromado pulido.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
SKUs: F1210TC
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas
Familia de producto
Drains
Grupo de productos
Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2021-02-26
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.mifab.com/products/f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas/
Instrucciones de instalación
https://www.mifab.com/products/f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas/
Descripción técnica
https://www.mifab.com/Catalog/Library/F1210TC_-_spec_sheet.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Hierro fundido
Diseñado en
Estados Unidos
Fabricado en
Estados Unidos
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Fontanería - Drenaje
Código Uniclass 2015
Ss_50_30_08
Descripción Uniclass 2015
Below ground gravity drainage systems
CSI MasterFormat 2014 Code
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 Título
Sanitary Drains
Número OmniClass
23-31 27 00
Título OmniClass
Floor Drains
CSI UniFormat II Código
D20
CSI UniFormat II Título
PLUMBING
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Descargar
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Descargar
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Descargar
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
Descargar
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Descargar
Zurn
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
4.2
(
21
)
Descargar