Publique sus productos
F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate

Traducido por Google,
Mifab® Serie F1320-C Drenaje de piso de hierro fundido lacado con brida de anclaje, abrazadera de membrana de hierro fundido con orificios de drenaje primarios y secundarios para membrana impermeabilizante, y tractor estándar de 1” (25) de espesor, 9” (235) redondo, (especifique el acabado del material) rallar. (Para pisos sin membrana, use la serie F1320).
Especificaciones
  • SKUs: F1322-C, F1323-C, F1324-C, F1325-C, F1326-C
Especificaciones técnicas
  • Referenciaf1320-c-drain-with-9-adjustable-tractor-grate
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosFloor and Area Drains » Round Parking Area/Mechanical Room Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCDrain covers
  • Código UNSPSC40141739
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage