Publique sus productos
F1820 Large Planting Area Drain
MIFAB

F1820 Large Planting Area Drain

Traducido por Google,
MIFAB® Serie F1820 Drenaje de gran área de plantación de sumidero profundo de hierro fundido lacado con brida de anclaje, anillo de abrazadera de membrana impermeabilizante de hierro fundido y filtro de cúpula de aluminio autoblocante de perfil bajo con pantalla de malla de acero inoxidable.
Especificaciones
  • SKUs: F1822, F1823, F1824, F1825, F1826
Especificaciones técnicas
  • Referenciaf1820-large-planting-area-drain
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage