Publique sus productos
F1830-P Planting Area Drain with 8″ High Perforated Standpipe and Dome
MIFAB

F1830-P Planting Area Drain with 8″ High Perforated Standpipe and Dome

Traducido por Google,
MIFAB® Serie F1830-P drenaje de área de plantación tipo tubería vertical de hierro fundido lacado con brida de anclaje, anillo de abrazadera de membrana de hierro fundido con orificios de drenaje primarios y secundarios para membrana impermeabilizante y tubería vertical perforada de ABS ajustable de 4” (102) de diámetro y cúpula asegurada de acero inoxidable.
Especificaciones
  • SKUs: F1832-P, F1833-P, F1834-P
Especificaciones técnicas
  • Referenciaf1830-p-planting-area-drain-with-8-high-perforated-standpipe-and-dome
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Descripción Uniclass 2015Drainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniClass Waste Water Drains