Publique sus productos
F1840 Planting Drain W/9 Adjustable Tractor Grate with Stainless Steel Ballast Guard
MIFAB

F1840 Planting Drain W/9 Adjustable Tractor Grate with Stainless Steel Ballast Guard

Traducido por Google,
Mifab® serie F1840 Drenaje del área de plantación de hierro fundido lacado con brida de anclaje, anillo de abrazadera de membrana de hierro fundido con orificios de drenaje primarios y secundarios para membrana impermeabilizante, protector de balasto de acero inoxidable y estándar de 1" (25) de espesor, 9" (229) redondo, ( especificar acabado del material) rejilla del tractor.
Especificaciones
  • SKU: F1842, F1843, F1844, F1845, F1846
Especificaciones técnicas
  • Referenciaf1840-planting-drain-w-9-adjustable-tractor-grate-with-stainless-steel-ballast-guard
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Descripción Uniclass 2015Drainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniClass Waste Water Drains