Publique sus productos
FRP (2 ½”-10″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly
MIFAB

FRP (2 ½”-10″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly

Traducido por Google,
La válvula de prevención de reflujo de zona de presión reducida compatible con BEECO está diseñada para detener el flujo inverso de un líquido en un sistema de agua potable. La instalación adecuada de un dispositivo antirretorno debe ser realizada por un experto certificado según los códigos y las pautas locales para garantizar la protección del sistema de agua potable. La válvula debe estar certificada según ASSE 1013. Está certificada según cUPC y listada por IAPMO.
Especificaciones
  • SKUs: FRP2.50, FRP3.00, FRP4.00, FRP6.00, FRP8.00, FRP10.00
Especificaciones técnicas
  • Referenciafrp-large-reduced-pressure-zone-backflow-assembly
  • Familia de productoBEECO (Backflow Valves)
  • Grupo de productosBackflow Preventers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011469
  • Nombre ETIMCheck valve
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves