Publique sus productos
GV-FXF-OSY Flanged by Flanged OSY Gate Valve
MIFAB

GV-FXF-OSY Flanged by Flanged OSY Gate Valve

Traducido por Google,
La serie GV-FXF-OSY de BEECO® es una válvula de compuerta con asiento resiliente brida por brida OS&Y (tornillo exterior y yugo). Está fabricado de acuerdo con el estándar AWWA C515. Las bridas cumplen con el patrón de perforación ANSI B16.1, Clase 125. El cuerpo, la tapa y la cuña (disco) son de hierro dúctil de alta resistencia, ASTM A536, grado 65-45-12. La cuña está encapsulada con caucho EPDM. El vástago y los pernos son de acero inoxidable.
Especificaciones
  • SKUs: GV2.50-FXF-OSY, GV3.00-FXF-OSY, GV4.00-FXF-OSY, GV6.00-FXF-OSY, GV8.00-FXF-OSY, GV10.00-FXF-OSY, GV12.00-FXF-OSY
Especificaciones técnicas
  • Referenciagv-fxf-osy-flanged-by-flanged-osy-gate-valve
  • Familia de productoBEECO (Backflow Valves)
  • Grupo de productosOther Backflow Products
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Nombre UNSPSCGate valves
  • Código UNSPSC40141613
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Descripción Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGate Valves
  • Número OmniClass23-27 31 25
  • Título OmniClass Gate Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING