Publique sus productos
R1200-R Large Sump Roof Drain with Water Dam
MIFAB

R1200-R Large Sump Roof Drain with Water Dam

Traducido por Google,
MIFAB® Serie R1200-R Drenaje de techo de sumidero profundo de hierro fundido lacado con brida de anclaje de 15" de diámetro, anillo de abrazadera de membrana impermeabilizante y presa de agua combinada externa de hierro fundido de 2" de alto, y filtro de cúpula de polietileno autoblocante estándar con un área libre de 125 cuadrados pulgadas.
Especificaciones
  • SKUs: R1202-R, R1203-R, R1204-R, R1205-R, R1206-R, R1208-R
Especificaciones técnicas
  • Referencialarge-sump-roof-drain-with-water-dam
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosRoof Drains » Sump Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage