Publique sus productos
MC-13-HS Adjustable Hub & Spigot Water Closet Carrier with Side Inlets
MIFAB

MC-13-HS Adjustable Hub & Spigot Water Closet Carrier with Side Inlets

Traducido por Google,
MIFAB® Serie MC-13-HS Portador de inodoro simple, vertical, ajustable, de cubo y espiga con accesorio de hierro fundido lacado, izquierda, derecha o ambas (especificar) Entradas laterales de 4” (102), conexión de ventilación de 2” (51), placa frontal ajustable con junta de hierro fundido lacado, soportes universales para pies de hierro fundido montados en el piso, niple ABS de rosca cónica ajustable de 8” con tapa de prueba integral, junta de vaso de neopreno, herrajes, protectores de varilla roscada, tuercas ciegas con acabado cromado pulido y soporte de amarre de anclaje trasero.
Especificaciones
  • SKUs: MC-13-2-HS, MC-13L-HS, MC-13R-HS
Especificaciones técnicas
  • Referenciamc-13-hs-adjustable-hub-spigot-water-closet-carrier-with-side-inlets
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de productosVertical Fixture Carriers » Adjustable
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING