Publique sus productos
R1220 Medium Sump Roof Drain
MIFAB

R1220 Medium Sump Roof Drain

Traducido por Google,
Mifab® Serie R1220 Drenaje de techo de sumidero mediano de hierro fundido lacado con brida de anclaje de 12" de diámetro, anillo de abrazadera de membrana impermeabilizante de hierro fundido grande con tope integral para grava y filtro de cúpula de hierro fundido autoblocante estándar con un área libre de 71.50 pulgadas cuadradas.
Especificaciones
  • SKUs: R1222, R1223, R1224, R1226
Especificaciones técnicas
  • Referenciamedium-sump-roof-drain-with-wide-deck-flange-for-a-liquid-membrane-roof
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosRoof Drains » Sump Drains
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains