Publique sus productos
MI-DU Distribution Unit
MIFAB

MI-DU Distribution Unit

Traducido por Google,
La unidad de distribución de cebador de sello de trampa MI-DU serie MIFAB® está diseñada para recibir una cantidad medida de agua de un cebador de sello de trampa y distribuir el agua por igual a dos, tres o cuatro trampas de drenaje de piso. Elija entre conexiones de compresión de 1/2" o 5/8" indicando el sufijo (-500) o 1/2" o el sufijo (-625) para 5/8". La tapa de la unidad de distribución tiene marcados los números 2", 3" y 4". El cuerpo de la unidad de distribución tiene un marcador de guía en la parte superior del cuerpo. Los números y el marcador de guía se colocan quitando los tres tornillos en la tapa de la unidad y girando la tapa para que coincida con los números apropiados con marcador de guía para proporcionar cebado para el número deseado de drenajes. La parte inferior está marcada con números 1-4 para facilitar la determinación de qué puertos recibirán el agua. No apriete demasiado los tres tornillos de la tapa al asegurar la tapa al cuerpo. No es necesario instalar la distribución de MIFAB perfectamente nivelada. El diseño único distribuirá el agua uniformemente cuando esté fuera de nivel hasta 5 grados.
Especificaciones
  • SKUs: MI-DU-500, MI-DU-625
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-du-500-distribution-unit
  • Familia de productoTrap Seal Primers
  • Grupo de productosOther
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje