Publique sus productos
MI-EC End Cap
MIFAB

MI-EC End Cap

Traducido por Google,
MIFAB® Serie MI-EC de tapas de goma flexibles fabricadas con un compuesto de neopreno que cumple con los requisitos de ASTM C-564 con moleteado interior para un mejor agarre de la tubería y Serie Tipo 300 de abrazaderas de acero inoxidable apretadas con un hexágono de acero inoxidable Tipo 300 de 5/16” tornillo de cabeza. Las tapas de los extremos de la serie MI-EC están probadas y certificadas según el estándar PS 90-06 de IAPMO y el estándar B602-2016 de CSA y están listados con IAPMO Todos los modelos están listados según el Código Nacional de Plomería de Canadá y los estándares canadienses relevantes y llevan el cUPC marca de conformidad. La clasificación de temperatura no constante es de 140 F.
Especificaciones
  • SKUs: MI-EC-150, MI-EC-200, MI-EC-300, MI-EC-400, MI-EC-500, MI-EC-600, MI-EC-800
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-ec-150-end-cap
  • Familia de productoCouplings
  • Grupo de productosOther Couplings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlexible Connectors
  • Número OmniClass23-27 49 13
  • Título OmniClass Flexible Pipe Couplings
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING