Publique sus productos
MI-QXHUB Heavy Duty Quick Hub Coupling
MIFAB

MI-QXHUB Heavy Duty Quick Hub Coupling

Traducido por Google,

Los acoplamientos sin cubo blindados de servicio pesado de la serie MI-QXHUB® de MIFAB® (especifique el tamaño) se fabrican con juntas hechas de neopreno (cumple con los requisitos de ASTM C-564) alojadas dentro de un escudo corrugado de acero inoxidable tipo 304. Cuatro abrazaderas de acero inoxidable tipo 304 (tamaño de 2" a 4"), seis (tamaño de 5" a 12") apretadas con tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable tipo 305 de 3/8" rodean el protector para proporcionar la fuerza de sellado. Los acoplamientos de la serie MI-QXHUB están probados y certificados según las normas ASTM-C1540-2018 y CSA B602 y están listados con IAPMO Los MI-QXHUB también están probados y certificados por Intertek Testing Services según CAN/ULC S102.2-10 “Smoke Test ”. Los MI-QXHUB están probados por IAPMO para cumplir con el estándar FM 1680-1989 (excepto las marcas).

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMI-QXHUB
  • Familia de productoCouplings
  • Grupo de productosOther Couplings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_07_28
  • Descripción Uniclass 2015Flexible couplings between below-ground drainage pipes