Publique sus productos
P6130 18″ Wide, 16″ Internal Width, Stainless Steel Trench Drain
MIFAB

P6130 18″ Wide, 16″ Internal Width, Stainless Steel Trench Drain

Traducido por Google,

Drenaje de trinchera MIFAB® Serie P6130, 18″ de ancho, 16″ de ancho interno, canales de acero inoxidable tipo 304 fabricados de calibre 16 con lengüetas de anclaje y rejillas ranuradas fabricadas de acero inoxidable de clase de carga "A" con acabado granallado. Canales y rejillas disponibles para cualquier longitud requerida. Las salidas centrales son estándar en conexiones de salida sin cubo de 6″ y se fabrican como parte del drenaje de la zanja.

Especificaciones técnicas
  • Referenciap6130-18-wide-16-internal-width-stainless-steel-trench-drain
  • Familia de productoFabricated Stainless Steel Drains
  • Grupo de productosTrench Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje