Publique sus productos
P6140 24" Wide, 22" Internal Width, Stainless Steel Trench Drain
MIFAB

P6140 24" Wide, 22" Internal Width, Stainless Steel Trench Drain

Traducido por Google,

Drenaje de trinchera MIFAB® Serie P6140, 24″ de ancho, 22″ de ancho interno, canales de acero inoxidable tipo 304 fabricados de calibre 16 con lengüetas de anclaje y rejillas ranuradas fabricadas de acero inoxidable de clase de carga "A" con acabado granallado. Canales y rejillas disponibles para cualquier longitud requerida. Las salidas centrales son estándar en conexiones de salida sin cubo de 6″ y se fabrican como parte del drenaje de la zanja.

Especificaciones técnicas
  • Referenciap6140-24-wide-22-internal-width-stainless-steel-trench-drain
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosTrench Drains » All
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-27
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit