Publique sus productos
P7060-S 6″ Square, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout
MIFAB

P7060-S 6″ Square, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout

Traducido por Google,

MIFAB® P7060-S, cuadrado de 6″, acero inoxidable tipo 316 de calibre 12, limpieza industrial de pisos sanitarios con cubierta resistente a cargas (placa de 1/2″ de espesor), tapón secundario de PVC y acabado granallado. Cleanout cumple con los estándares de la FDA de EE. UU. para la resistencia a la corrosión. Fabricado con conexiones de salida de 3″ o 4″ sin cubo.

Especificaciones técnicas
  • Referenciap7060-s-6-square-type-316-stainless-steel-fabricated-industrial-floor-cleanout
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosFloor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-27
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit