Publique sus productos
R1200-JD-W31P24L-F1444
MIFAB

R1200-JD-W31P24L-F1444

Traducido por Google,

Serie MIFAB® R1200-JD-W31P24L-F1444 Sumidero de gran área de plantación de hierro fundido lacado con brida de anclaje, anillo de abrazadera de membrana impermeable de hierro fundido, cúpula de hierro fundido con malla de acero inoxidable con tubo vertical perforado de PVC con sumidero de gran área de plantación de hierro fundido lacado con ancla conjunto de brida y rejilla de hierro dúctil.

Especificaciones
  • R1200-JD-W31P24L-F1444 – Green Drain

Especificaciones técnicas
  • Referenciar1200-jd-w31p24l-f1444
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosRoof Drains » Other Roof Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains